Philips MasterConnect LEDspot GU10

Váš první krok k propojenému osvětlení

Výrobky

Výrobek Porovnat
4,7
345
2700
GU10
4,7
345
3000
GU10
4,7
345
4000
GU10

informace o řadě výrobků

Popis

Představujeme vám LED světelné zdroje MasterConnect – chytré LED světelné zdroje určené k modernizaci, které vám nabídnou jednoduchý a pohodlný způsob modernizace na propojené osvětlení. LED světelné zdroje řady MasterConnect lze pomocí intuitivní aplikace snadno nastavit a naprogramovat na maximální úsporu energie. Současně vám zajistí bezdrátové a automatizované osvětlení, které je praktické a pohodlné. Kromě toho je lze také rozšířit a modernizovat. Pokud byste chtěli využít i dalších výhod, jako je dálkové ovládání nebo ovládací panel, aktuálně nainstalované světelné zdroje si prostě necháte a přidáte bránu, abyste mohli využít všech výhod cloudového systému. Pokud chcete svoje řešení osvětlení posunout na vyšší úroveň, lepší způsob nenajdete.

Výhody

  • Snadná instalace a nastavení

  • Pokročilé ovládací prvky zajišťují větší úsporu energie i pohodlí

Vlastnosti

  • Skvělá možnost modernizace halogenovými žárovkami na síťové napětí s paticí GU10

  • Životnost produktu až 25 000 hodin

Použití

  • Pohostinství
  • Obchody
  • Kanceláře

Stahování