Výrobky
Výrobek | Porovnat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,8 | 210 | 2700 | E14 | |||
4,3 | 320 | 2700 | E14 | |||
3 | 210 | 2700 | E27 | |||
4,5 | 345 | 2700 | E27 | |||
4 | 345 | 2700 | E27 | |||
8 | 670 | 2700 | E27 |
6 položky/položek
informace o řadě výrobků
Popis
Reflektory CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 nebo E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot dosahují značných úspor energie a minimalizují náklady na údržbu.
Výhody
Teplé bílé světlo
Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami
Vlastnosti
Snadná modernizace
Životnost 15 000 hodin