Philips CorePro LEDspot MV

Světelný zdroj CorePro LEDspot mv je určen pro každodenní použití, dokonale se hodí pro bodové osvětlení s paticemi GU10 a poskytuje teplé světlo podobné halogenovému.

Výrobky

Výrobek Porovnat
4,6
355
2700
GU10
4,6
355
2700
GU10
2,7
215
2700
GU10
2,7
225
3000
GU10
2,7
230
4000
GU10
3,5
255
2700
GU10
3,5
265
3000
GU10
3,5
275
4000
GU10

informace o řadě výrobků

Popis

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s paticí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Výhody

  • Teplé bílé světlo

  • Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami

Vlastnosti

  • Snadná modernizace

  • Životnost 15 000 hodin

Použití

  • Pohostinství
  • Maloobchod
  • Obytné prostory

Stahování