Philips CorePro LEDspot LV

Cenově dostupné řešení LEDspot

Výrobky

Výrobek Porovnat
7
621
2700
GU5.3
7
621
3000
GU5.3
7
660
4000
GU5.3
2,3
184
2700
GU4
2,9
230
2700
GU5.3
4,4
345
2700
GU5.3
4,4
390
4000
GU5.3

informace o řadě výrobků

Popis

Zdroje CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým zdrojům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s paticemi MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Výhody

  • Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami

  • Nižší náklady na údržbu

Vlastnosti

  • Snadná modernizace

  • Životnost 15 000 hodin

Použití

  • Hotely, restaurace, bary, kavárny, muzea a obchody
  • Haly, chodby, schodiště, umývárny, recepce, výstaviště a výkladní skříně

Stahování