Philips MasterConnect, LED, PAR16, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plast
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D
Popis výrobku
MasterConnect, LED, PAR16, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plast, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5
Specifikace
- Patice krytky GU10
- Nominální životnost 25 000 h
- Cyklus zapnutí 50 000
- Lighting Technology LED
- Referenční měření toku Narrow Cone
- Záruční lhůta 5 let