Philips Lineární neizolované připojené

Dobrá flexibilita a možnosti připojení

Výrobky

Výrobek Porovnat
-
-
-
-

informace o řadě výrobků

Popis

Neizolované připojené předřadníky Xitanium jsou srdcem propojených lineárních vnitřních systémů. Tyto inteligentní ovladače jsou k dispozici v řídicích rozhraních Sensor Ready (D4i) a MasterConnect. Tyto předřadníky se vyznačují nízkým zvlněním výstupního proudu do 4 % při vysoké i nízké frekvenci a nízkou spotřebou v pohotovostním režimu.

Výhody

  • Naše LED SR lineární předřadníky Xitanium LED zajišťují nejen konverzi energie pro osvětlení LED, ale jsou také vybaveny integrovanými napájecími zdroji a měřením spotřeby energie, což uživatelům umožňuje získávat relevantní provozní údaje, například o spotřebě energie.

  • Není třeba napájecí adaptér ani konverze napájení.

Vlastnosti

  • Pětiletá záruka na systém

  • Životnost 100 000 hodin

Použití

  • Kanceláře
  • Obchody
  • Zdravotní péče
  • Vzdělávání

Varování a bezpečnost

  • Během procesu navrhování, výroby a instalace je třeba vzít v úvahu bezpečnostní varování a pokyny k instalaci.

Stahování