Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Energeticky nejúčinnější řešení spolehlivého bílého světla pro použití v exteriéru

Výrobky

Výrobek Porovnat
44,5
4 900
2800
-
PGZ12
60,0
7 200
2800
-
PGZ12
141,0
17 600
2800
-
PGZ12
90,0
10 800
2800
-
PGZ12

informace o řadě výrobků

Popis

Keramická halogenidová výbojka nové generace pro použití v exteriérech, s vysokou účinností a příjemným bílým světlem

Výhody

  • Atraktivní bílé světlo

  • Vynikající optická účinnost umožňuje zvětšit vzdálenost mezi jednotlivými svítidly a snížit tak počáteční investici

Vlastnosti

  • Vysoce účinné bílé světlo a extrémně vysoká účinnost systému

  • Nová řada Xtra s dlouhou životností a vysokou spolehlivostí nabízí servisní život až 6 let

Použití

  • Veřejné osvětlení center měst, obytných čtvrtí a komunikací
  • Světelný zdroj optimalizovaný pro horizontální polohu, ve vertikální poloze je předpokládaná životnost mnohem nižší (až o 40 %)

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.

Stahování