Philips GentleSpace gen4, 102 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, IP65, IK07, BP
BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5
Popis výrobku
Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Osvětlení odolné proti míči/nárazu míče, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Vrstva Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle