Přehled
Specifikace
Stahování
Kde koupit
Domů
Výrobky
Interiérová svítidla
Kolejnicový systém
Systém řadového osvětlení Basic
CoreLine trunking gen2.5
LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH
Zpátky k řadě
Zpátky na Průkopníci v osvětlení
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.
CoreLine trunking gen2.5
Philips CoreLine trunking gen2.5, Accessory
Popis výrobku
Philips CoreLine trunking gen2.5, Accessory
Kód objendávky:
910925870167
Úplný objednací kód:
872016996520100
Specifikace
Rozbalit vše
Obecné informace
Vrstva
Výkon
Mechanické a materiály
Celková délka
0 mm
Celková šířka
80 mm
Celková výška
50 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
50 x 80 x 0 mm
Materiál
Ocel
Kód ochrany proti vniknutí
IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům
IK02 [0,2 J standardní]
Barva příslušenství
Bílá
Celková hmotnost (kus)
0,450 kg
Certifikace a použití
Značka CE
Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS
Ano
Označení a balení
Objednací název produktu
LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH
Celý název výrobku
LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH
Full EOC
872016996520100
Kód objednávky
96520100
Číslo materiálu (12NC)
910925870167
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8720169965201
Číslování SAP – balení v krabičce
1
Pouzdro – EAN/UPC
8720169965201
Kód produktové řady
LL240Z [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ACCESSORIE]
Stahování
Letáky
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925870167 cs_CZ
pdf 341.7 kB
Vizuální materiály
Product-Photographs-910925870167_EU
Více položek