Přehled
Specifikace
Stahování
Kde koupit
Domů
Výrobky
Interiérová svítidla
Kolejnicový systém
Systém řadového osvětlení Basic
CoreLine trunking gen2.5
LL240E H4 7x2.5 WH
Zpátky k řadě
Zpátky na Průkopníci v osvětlení
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.
CoreLine trunking gen2.5
Philips CoreLine trunking gen2.5, Accessory
Popis výrobku
Philips CoreLine trunking gen2.5, Accessory
Kód objendávky:
910925870158
Úplný objednací kód:
872016996511900
Specifikace
Rozbalit vše
Obecné informace
Vrstva
Výkon
Provozní a elektrické
Vstupní napětí
220/240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Třída ochrany IEC
Bezpečnostní třída I
Mechanické a materiály
Celková délka
533 mm
Celková šířka
115 mm
Celková výška
85 mm
Celkový průměr
0 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
85 x 115 x 533 mm
Materiál
Ocel
Kód ochrany proti vniknutí
IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům
IK02 [0,2 J standardní]
Barva příslušenství
Bílá
Celková hmotnost (kus)
1,160 kg
Certifikace a použití
Značka CE
Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS
Ano
Označení a balení
Objednací název produktu
LL240E H4 7x2.5 WH
Celý název výrobku
LL240E H4 7x2.5 WH
Full EOC
872016996511900
Kód objednávky
96511900
Číslo materiálu (12NC)
910925870158
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8720169965119
Číslování SAP – balení v krabičce
1
Pouzdro – EAN/UPC
8720169965119
Kód produktové řady
LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]
Stahování
Letáky
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925870158 cs_CZ
pdf 335.9 kB
Vizuální materiály
Product-Photographs-910925870158_EU
Více položek