Philips CoreLine trunking gen2.5, 23.5 W, L1700 mm, 4500 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Mléčná, Bílá, IP20
LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH
Popis výrobku
L1700 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4500 lm, 23.5 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Vrstva Výkon
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified