Česká republika - Čeština

Chytré veřejné osvětlení: Nenápadná změna, která mění města.

Chytré veřejné osvětlení: Nenápadná změna, která mění města. 

 

Jaký vliv má veřejné osvětlení na naše města a jak ho vybírat efektivně? Moderní řešení jsou úsporná, ekologická a zvyšují kvalitu života 

 

Města zabírají jen 2 % zemského povrchu, ale spotřebovávají 78 % světové energie. Veřejné osvětlení přitom tvoří až 40 % spotřeby elektřiny obcí, což z něj dělá klíčový prvek jejich provozních nákladů. Města dnes čelí rostoucí urbanizaci a zároveň kolísání cen energií, což přináší řadu nových výzev pro plánování a provoz veřejného osvětlení. Jak tedy zajistit bezpečné a příjemné prostředí pro obyvatele bez rostoucích nákladů?  A jak přidat do městské infrastruktury nové aplikace a služby nad rámec osvětlení? 

Městské osvětlení

Modernizace a regulace nejen veřejného osvětlení 

 

Veřejné osvětlení zažívá v poslední dekádě bezprecedentní proměnu. Zatímco evropská legislativa ukládá nové povinnosti – například do roku 2028 musí být všechny budovy s výkonem HVAC nad 290 kW vybaveny automatickým řízením osvětlení a do roku 2030 i ty s výkonem nad 70 kW – technologický pokrok šlape na plyn. Mezitím prochází veřejné osvětlení revolucí a podíl LED svítidel na trhu dramaticky roste: u některých výrobců vyskočil jejich roční prodej z 20 na 90 %, a celosvětově se očekává, že do roku 2033 přesáhnou 90 % všech instalací (oproti dnešním 55 %). Ruku v ruce s tím narůstá i počet chytrých svítidel připojených k internetu – do deseti let jich bude možné vzdáleně monitorovat a řídit více než 50 milionů, což je téměř trojnásobek současného stavu.

LED a chytré osvětlení: Cesta k úspornějším a bezpečnějším ulicím

 

Přechod na LED osvětlení dokáže snížit spotřebu energie až o 40 %.

Přesto řada měst a obcí v Česku stále spoléhá na zastaralé a energeticky náročné výbojky, které se kvůli úsporám často během noci vypínají, což snižuje komfort i bezpečnost obyvatel. Z přibližně 1,5 milionu světelných bodů v ČR zbývá stále vyměnit více než jeden milion.“

 

Hynek Bartík

Sales Manager Public Central ve společnosti Signify

 

Zásadní úspory umožňuje i chytré řízení veřejného osvětlení. Automatické přizpůsobování světla podle času nebo pohybu na ulicích dokáže snížit intenzitu osvětlení až o 70%. Lidské oko si těchto změn často ani nevšimne, pro provozovatele to však znamená výrazné snížení nákladů. 

Interact City: Inteligentní řízení a správa osvětlení 

 

Chytré systémy, jako je Interact City, umožňují vzdálené monitorování a řízení veřejného osvětlení. Správci mohou přizpůsobit intenzitu světla v méně frekventovaných oblastech, reagovat na pohyb chodců a vozidel, nebo automaticky regulovat osvětlení dle ročního období. Tím se zvyšuje komfort i bezpečnost obyvatel, a zároveň se šetří energie.

 

Díky datům ze senzorů mohou města sledovat hustotu dopravy, klimatické podmínky nebo bezpečnostní situace v reálném čase. Tato data pomáhají lépe plánovat provoz veřejného prostoru, organizaci kulturních akcí, krizové řízení i budoucí urbanistický rozvoj.

 

Kromě optimalizace provozu umožňují chytré systémy také prediktivní údržbu – automaticky detekují závady, hlásí poruchy a napomáhají efektivně plánovat servis, což snižuje náklady a zvyšuje spolehlivost infrastruktury. 

Městské osvětlení

Jak osvětlení ovlivňuje bezpečnost městského života?

 

Kvalitní osvětlení výrazně ovlivňuje bezpečnost ve městech. Správně zvolené parametry světla mohou snížit riziko nehod, zlepšit orientaci v prostoru, přispět k vyššímu pocitu bezpečí obyvatel a zvýšit atraktivitu pro návštěvníky. Hladina osvětlenosti,  rovnoměrnost osvětlení a správná distribuce světla jsou klíčovými faktory, které by měly být při návrhu prioritou.

 

Investice do odborně navrženého osvětlení přinášejí nejen úspory a splnění norem, ale i bezpečnější a příjemnější městské prostředí. Města by proto měla pečlivě volit dodavatele i projektové partnery, kteří zajistí kvalitu a dlouhodobou udržitelnost osvětlovacích soustav.

Barva světla a její vliv na bezpečnost 

 

V Česku se v posledních letech intenzivně diskutuje o vlivu barvy světla na spánek, zdraví a životní prostředí. Často zaznívá návrh plošného používání oranžového až červeného světla ve všech aplikacích veřejného osvětlení. Celosvětové studie však dlouhodobě potvrzují, že bílé světlo je o 5–15 % energeticky efektivnější než žluté světlo, zlepšuje viditelnost, rozpoznatelnost obličejů a tím i bezpečnost a subjektivní pocit bezpečí. Řidiči pod kvalitním bílým osvětlením reagují rychleji, chodci se cítí jistěji a městský prostor působí atraktivněji.

 

 Náš postoj je proto takový, že světlo bez modré složky má své opodstatnění – především v místech citlivých na faunu a flóru, jako jsou okraje měst, parky nebo oblasti u lesa. Každou lokalitu je však potřeba posuzovat individuálně a navrhovat řešení selským rozumem podle konkrétního charakteru místa a jeho potřeb.

Kvalitní návrh a správná optika 

 

Kvalita osvětlení nezávisí jen na technologii, ale i na dobrém a chytrém návrhu. Správná optika nasměruje světlo tam, kde je potřeba, a eliminuje oslnění, rušivé světlo či světelné znečištění. Osvětlení silnic musí minimalizovat svit do oken domů, zatímco na náměstích je žádoucí osvětlit postavy pro větší pocit bezpečí.

 

Výběr správného osvětlení nikdy nebyl složitější – i dvě svítidla se stejným výkonem mohou mít odlišné vlastnosti. Proto je důležité do výběrového řízení zapojit odborníky, kteří zaručí, že řešení bude odpovídat místním podmínkám, normám a zároveň se nepodřídí pouze nejnižší ceně ve výběrovém řízení.  

Osvětlení jako součást urbanismu 

 
Veřejné osvětlení by mělo být součástí širšího urbanistického plánování, včetně komunitních prostorů a sportovišť. Moderní technologie umožňují nejen efektivní osvětlení ulic, ale také tvorbu atraktivního veřejného prostoru. K dispozici jsou různé styly svítidel, teploty barev světla, typy optiky a světelné efekty, které mohou oživit městské prostředí. Díky světelným efektům můžeme dokonce vytvářet jedinečné světelné zážitky, které oživí městské prostředí. Opět je zásadní lidský faktor – správný návrh zkušeným světelných technikem nebo designerem.

Výběrová řízení a dotace: Na co si dát pozor? 

 
V rámci dotačních programů města je klíčové, aby byl proces transparentní a nezávislý. Města by měla mít na své straně odborníka na veřejné osvětlení, který bude mít skutečný vliv na zadání soutěže i na kontrolu výsledného řešení. Pouhá orientace na nejnižší cenu totiž může vést k horšímu výsledku – nejen z hlediska kvality osvětlení, ale i budoucích provozních nákladů.

Závěr od odborníka: Klíč k úspěšné implementaci moderního osvětlení

I když tento článek pokrývá pouze základní aspekty, doufám, že čtenářům přinesl hodnotné informace a ukázal, jak klíčové je pro obce spolupracovat s odborníky při návrhu a výběru osvětlení. Výběrová řízení musí zajistit, že dodaná svítidla odpovídají návrhovým specifikacím. Města by se neměla obávat investovat do odborného návrhu osvětlovací soustavy, který nejen splňuje regulační požadavky na dostatečnou úroveň osvětlení, ale také zajišťuje rovnoměrnost osvětlení a minimalizaci rušivých vlivů.“

 

Hynek Bartík

Sales Manager Public Central ve společnosti Signify

 

O autorovi:

Hynek Bartík

Hynek Bartík

Sales Manager Public Central

email: hynek.bartik@signify.com

O společnosti Signify

 

Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2023 dosáhla tržeb ve výši 6,7 miliardy eur a zaměstnává přibližně 32 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již sedm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, čtyři roky po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou na webové stránce Investor Relations.

Meydan Bridge