Výrobky
| Výrobek | Porovnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 130 830 | 5700 | 90 | 1 010 | |||
130 | 130 830 | 5700 | 90 | 1 010 | |||
144 | 145 200 | 5700 | 80 | 1 010 | |||
144 | 145 200 | 5700 | 80 | 1 010 | |||
150 | 151 360 | 5700 | 70 | 1 010 | |||
150 | 151 360 | 5700 | 70 | 1 010 | |||
129 | 193 600 | 5700 | 90 | 1 500 | |||
129 | 193 600 | 5700 | 90 | 1 500 |
informace o řadě výrobků
Popis
Systém světlometů ArenaVision LED je inovativní řešení LED osvětlení hřišť, které podporuje nejnovější standardy televizního vysílání. ArenaVision LED, navržený výhradně pro sportovní a víceúčelové prostory, nabízí vynikající kvalitu světla, efektivní řízení teploty a dlouhou životnost. LED světlomety řady ArenaVision lze kombinovat s aplikacemi pro ovládání (jako je například systém pro správu osvětlení InteractSports), a tím jednodušeji získat správné osvětlení. Toto osvětlení lze přitom buď naplánovat, nebo upravovat v reálném čase. Dá se využít k realizaci světelných show šitých na míru před, během nebo po hlavní události. Pro zajištění optimální použitelnosti v interiérech i exteriérech zahrnuje řada světlometů dvě verze těla z jednoho kusu litého pod vysokým tlakem, které obsahují 2, respektive 3 LED moduly. Tyto verze také fungují s externím napájecím boxem – samostatným pro použití v určité vzdálenosti od světlometu (verze BV) nebo předmontovaným na montážní konzoli světlometu (verze HGB). Tato externí předřadníková skříňka zajišťuje snadnou instalaci a nižší instalační náklady.
Výhody
Maximální flexibilita designu se přizpůsobí různě architektonicky řešeným stadionům a poskytne vysokou kvalitu osvětlení – vyhovuje mezinárodním standardům pro všechny druhy sportů.
Jediný vysoce výkonný předřadník DMX s krytím IP66 umožňuje připojení systému ArenaVision LED k systému řízení osvětlení Interact Sports. To umožňuje dálkové ovládání světla a nastavení dynamické světelné show.
Vlastnosti
Tělo z jednoho kusu, lité pod vysokým tlakem, s úrovní ochrany IP66 proti prachu a vodě
Široká škála asymetrických a symetrických optik zajišťuje nízké oslnění a nejlepší rovnoměrnost osvětlení ve své třídě, přesahující nároky na všechny typy standardů sportovního osvětlení