Suggesties

    Innovatie

    4,8%


    van de omzet geïnvesteerd in R&D

    100+


    partnerschappen met universiteiten

    Nr. 1


    verlichtingsbedrijf voor
    IoT

    17.750


    patenten

    Ons leiderschap op het gebied van duurzame innovatie

     
    Wij zijn geboren innovators. Wij vragen ons niet af ‘waarom?. Wij vragen ons af ‘waarom niet?. Vanaf de uitvinding van het elektrisch licht stonden wij aan de wieg bij grote doorbraken in onze branche. Onze wetenschappers ontwikkelde de eerste 60W vervangende LED-lamp en de meest energiezuinige lamp ter wereld.

    We blijven ons laten leiden door deze traditie

     

    We dagen onszelf dagelijks uit om onze klanten nog beter van dienst te zijn met baanbrekende innovaties - van 'lichtrecepten' die de kwaliteit en opbrengst van verschillende groenten verbeteren tot verlichting die u via LiFi van snel internet voorzien. Maar we doen dat natuurlijk niet helemaal alleen. We voeren een 'Open Innovation'-beleid en werken samen met de beste universiteiten, instituten en start-ups ter wereld.

    Breedbanddata via licht

     

    In 2018 werd Signify het eerste wereldwijde verlichtingsbedrijf dat normale verlichtingsarmaturen voor kantoren geschikt maakte voor LiFi. Onze grensverleggende technologie biedt een snelle, stabiele breedbandverbinding via lichtgolven. Ideaal voor gebieden waar geen wifi kan worden gebruikt of waar er geen of alleen een slechte draadloze verbinding is.

     

    Ontdek LiFi

    Welkom bij slimme verlichting

     

    Behoefte aan nieuwe inzichten om te profiteren van voordelen en services in het gebruik van uw gebouw of het beheren van uw stad? Via het Interact IoT-platform kunnen connected verlichtingssystemen die voorzien zijn van sensoren daarvoor zorgen. Zo ontstaat een IoT-ecosysteem voor onze partners en klanten en ontwikkeld op basis van het grootste netwerk ter wereld; het connected LED-licht network.

     

    Ontdek meer op interact-lighting.com

    Het netwerk van de toekomst

     

    Bij Signify transformeren we de huidige verlichtingsinfrastructuur in een platform van schaalbare connectiviteit. Draadloze connectiviteit is een essentieel onderdeel geworden van de moderne stadsinfrastructuur. Het helpt om bedrijven en talent aan te trekken, geeft informatie aan bezoekers en burgers. Met onze oplossing leggen we de basis voor een duurzame en digitale smart city. Ben jij klaar om deel te nemen aan onze toekomst?

     

    Meer informatie: 
    www.signify.com/brightsites

    Geleid door het licht

     

    In 2014 introduceerden we ons indoor positioning systeem waarvoor gebruik wordt gemaakt van armaturen die hun locatie doorgeven via lichtgolven. Winkeliers kunnen zo op locatie gebaseerde service bieden om de verkoop en de loyaliteit van klanten te stimuleren.

     

    Ontdek meer op interact-lighting.com

    Licht waarvan uw tomaten zoeter gaan smaken

     

    Onze horticulture licht experts hebben speciale ‘lichtrecepten’ ontwikkeld die zijn afgestemd op de unieke eisen van specifieke planten en groenten. Telers kunnen zo de kwaliteit, smaak en opbrengst verbeteren en tegelijkertijd kosten besparen.

    Verlicht je huis slimmer

     

    In 2012 introduceerden we Philips Hue, 's werelds toonaangevende slimme woningverlichtingssysteem. Het is uitgegroeid tot een ecosysteem van producten die naadloos samenwerken met alle belangrijke platforms voor slimme woningen en meer dan 750 apps. Hue laat je op een natuurlijke manier wakker worden, zorgt dat je jezelf energiek voelt of zorgt juist voor ontspanning. Je kunt er nieuwe ervaringen mee creëren, door bijvoorbeeld je lampen te synchroniseren met muziek, games en films.

     

    Ontdek meer op Philips-Hue.com