България - Български

Philips TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Distribution tunnel symmetrical, Safety class I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Продуктово описание

Tunnel light, Aluminum, Aluminum, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Distribution tunnel symmetrical, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class I, Cord with plug Wieland/Adels compatible 3-pole, Flying leads/wires

Код за поръчка: 912300023651
Пълен код на поръчката: 871869909430000