България - Български

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 4000 K, CRI70, Internal (no external connection), Petrol rotational symmetric medium, IP66

BBP333 LED128/740 I PRM

Продуктово описание

Under-canopy light, Aluminum die cast, White, Power supply unit (On/Off), 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Petrol rotational symmetric medium, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Standard surge protection level, Cable without plug 3-pole, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 910925865275
Пълен код на поръчката: 871869699753600