България - Български

Philips Clearflood gen2, 341 W, 50699 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrical, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU

Продуктово описание

Aluminium, Aluminum, Power supply unit, 50699 lm, 341 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrical, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, 6/8 kV, Connection unit 3-pole

Код за поръчка: 912300060563
Пълен код на поръчката: 872016979624900