SunStay Pro, 15.9 W, 2745 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribution medium 10, Safety class III, IP66

VGP725 LED30-4S/740 OG DM10 III DGR 76P

Продуктово описание

Aluminum, Gray, Post-top for diameter 60 to 76 mm, 2745 lm, 15.9 W, 201 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Distribution medium 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class III

Код за поръчка: 05323600
Пълен код на поръчката: 872016905323600