Продукти
Продукти
Марки
Иновации
Устойчиво развитие
Нашата компания
Общ преглед
Продукти
Информация за продуктовата серия
Спецификации
Файлове за изтегляне
Аксесоари
Къде да купите
Начало
Продукти
A-Shape LED
Продукти
Обратно към Пионери в осветлението
Продукти
Application area
Capbase
Wattage equivalent
CCT (K)
Color rendering
Dimming controls
Bulb finish
още филтри
Продукт
-
-
CCT (K)
Capbase
Сравнение
LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6
72697300
-
-
2700
E27
LED 75W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6
72699700
-
-
4000
E27
LED 100W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6
72695900
-
-
4000
E27
3 елемента
още филтри
Приложени филтри
Application area
Education
Healthcare
Hospitality
Industry
Office
Retail
Capbase
E27
Wattage equivalent
75 W
100 W
CCT (K)
2700
4000
Color rendering
80-89
Dimming controls
No
Bulb finish
Frosted
Bulb
A60
Bulb material
Plastic
Lamp Type
LED
Range
CorePro