CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, IP65

WL140V LED20S/830 WIA WH

Продуктово описание

D390 mm, Polycarbonate, White, Signal white (RAL9003), Wireless driver Interact System ready, 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrical, Opal, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK10 | 20 J vandal-resistant, Safety class II, Push-in connector 6-pole

Код за поръчка: 97860000
Пълен код на поръчката: 871869997860000

Файлове за изтегляне