Ledinaire surface-mounted, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

Продуктово описание

1200x200 mm, Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit (On/Off), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, SDCM<5, Beam angle 110°, Opal, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class I, Push-in connector 3-pole

Код за поръчка: 06962200
Пълен код на поръчката: 871869606962200

Файлове за изтегляне