Общ преглед
Спецификации
Файлове за изтегляне
Къде да купите
Начало
Продукти
Indoor luminaires
Recessed
CoreLine Panel gen6
RC159Z Suspension set SME-4 WH
Обратно към серията
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Като производител на продуктите Philips, Signify.com е новият дом на каталога за осветление Philips, заедно с Dynalite и други марки на Signify.
Ledinaire panel gen5
Philips Accessory, White
Продуктово описание
Philips Accessory, White
Код за поръчка:
911401809387
Пълен код на поръчката:
872016975249899
Спецификации
Разширяване на всичко
General Information
Value ladder
Performance
Mechanical and Housing
Overall length
1,800 mm
Overall width
93 mm
Overall height
30 mm
Dimensions (Height x Width x Depth)
30 x 93 x 1800 mm
Material
Steel
Ingress protection code
-
Mech. impact protection code
-
Accessory color
White
Net Weight (Piece)
0.340 kg
Approval and Application
CE mark
Yes
EU RoHS compliant
Yes
Product Data
Order product name
RC159Z Suspension set SME-4 WH
Full product name
RC159Z Suspension set SME-4 WH
Full product code
872016975249899
Order code
75249899
Material Nr. (12NC)
911401809387
Numerator - Quantity Per Pack
1
EAN/UPC - Product/Case
8720169752498
Numerator - Packs per outer box
20
EAN/UPC - Case
8720169752542
Монтажни схеми
Dimension Drawing (without table) - RC159Z Suspension set SME-4 WH
изтегляне
Файлове за изтегляне
Листовки
Текст на офертата
Tender text - RC159Z Suspension set SME-4 WH
txt 1.8 kB
Листовки
Инструкции за инсталиране
SlimBlend Gen2 Installation instruction
pdf 2.1 MB
Визуални обекти
Product-Photographs-911401809387_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401809387_EU
Множество активи