България - Български

Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L135 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Beam angle 30°, White

ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH

Продуктово описание

Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminum, White, Power supply unit (On/Off), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Beam angle 30°, Textured, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 910505102237
Пълен код на поръчката: 872016901256100

Спецификации

  • Light source replaceable
    No
  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Service tag
    Yes
  • Lighting Technology
    LED
  • Value ladder
    Specification
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Семейство

Продукт