GreenSpace Accent Projector, CoreLine Projector variant (double spot head), 29.5 W, 4000 lm, 4000 K, Wide beam, White

ST321Y 39S/840 PSU WB WH

Продуктово описание

CoreLine Projector variant (double spot head), Aluminum, White, Power supply unit (On/Off), 4000 lm, 29.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Wide beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 97499200
Пълен код на поръчката: 871869997499200

Файлове за изтегляне