GreenSpace Accent Projector, Track projector, 29 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, Medium beam, White

ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH

Продуктово описание

Track projector, Aluminum, White, Power supply unit (On/Off), 2800 lm, 29 W, 96 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Medium beam, Clear, Tempered glass, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 97203500
Пълен код на поръчката: 871869997203500

Файлове за изтегляне