LuxSpace, recessed, 30 W, D200 mm, 4400 lm, 4000 K, High-gloss reflector, White, IP20

DN571B LED40S/840 PSU-E C WH

Продуктово описание

D200 mm, Aluminum die cast, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit external (On/Off), 4400 lm, 30 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤2, High-gloss reflector, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector and pull relief

Код за поръчка: 97017800
Пълен код на поръчката: 871869997017800

Файлове за изтегляне