LuxSpace Compact, recessed, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2300 lm, 4000 K, UGR19, White reflector, White

DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH

Продуктово описание

D200 mm, Plastic, White, Power supply unit external (On/Off), 2300 lm, 13.4 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, White reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II

Код за поръчка: 83571900
Пълен код на поръчката: 872016983571900

Файлове за изтегляне