LuxSpace Compact, recessed, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Reflector with faded lines, White

DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH

Продуктово описание

D200 mm, Plastic, White, Power supply unit external (On/Off), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector with faded lines, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II

Код за поръчка: 83570200
Пълен код на поръчката: 872016983570200