Philips LuxSpace Compact, recessed, 23 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, UGR19, Black reflector without louver, White

DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH

Продуктово описание

D200 mm, Plastic, White, Power supply unit external (On/Off), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Black reflector without louver, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II

Код за поръчка: 83568900
Пълен код на поръчката: 872016983568900

Файлове за изтегляне