Philips LuxSpace Compact, recessed, 18 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, UGR19, Matt reflector, White

DN610B 20S/840 PSU-E M WH

Продуктово описание

D200 mm, Plastic, White, Power supply unit external (On/Off), 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Matt reflector, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II

Код за поръчка: 83567200
Пълен код на поръчката: 872016983567200

Файлове за изтегляне