Philips LuxSpace Compact, recessed, 10.8 W, 1850 lm, 4000 K, White

DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH

Продуктово описание

Plastic, White, Power supply unit external (On/Off), 1850 lm, 10.8 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II

Код за поръчка: 83566500
Пълен код на поръчката: 872016983566500

Файлове за изтегляне