Nuestros productos

Drivers

Una oferta integral de drivers
 

Desde drivers programables y conectados hasta drivers optimizados para funciones específicas, Advance cuenta con las soluciones necesarias para aprovechar al máximo todo lo que ofrece la tecnología LED. Al asociarse con Advance, aprovecha las últimas mejoras en tecnología LED para oportunidades de iluminación. Nuestra tecnología de drivers está diseñada para maximizar el rendimiento de módulos LED eficientes.

Foto de la familia de drivers lineales Advance

Drivers lineales

Los drivers LED lineales Advance son el factor de forma preferido para una amplia gama de luminarias y aplicaciones. Estos drivers lineales son adecuados para luminarias de iluminación profesional, premium y general y ofrecen opciones de conectividad, programabilidad, alta eficiencia, buena calidad de luz, y una larga vida útil. Los drivers lineales se usan en una amplia variedad de espacios como oficinas, industrias y locales comerciales.

Foto de la familia de drivers compactos Advance

Drivers compactos

Pequeños pero potentes, los drivers compactos de Advance son una excelente opción para luces descendentes empotradas y colgantes, y ofrecen una variedad de funciones, como conectividad, programabilidad y regulación de la intensidad.

Foto de la familia de drivers Advance para exteriores e industriales

Drivers LED para exteriores e industriales

Los drivers para exteriores e industriales Advance están diseñados para ofrecer el máximo rendimiento, confiabilidad y posibilidades de configuración. Estos drivers garantizan la máxima robustez y protección con una vida útil muy larga y son ricos en funciones. Estos drivers llevan la marca “Tipo HL” y pueden utilizarse en luminarias que se instalarán en áreas peligrosas (clasificadas) de Clase I, División 2, sin evaluación adicional.

Trabajador llevando una escalera

Drivers de reemplazo Advance Express

Advance Express es más que solo un producto, es un programa que te ayuda a ganar en el mercado de drivers LED de reemplazo. El programa Advance Express ofrece una solución rápida y sencilla para reemplazar drivers en sistemas LED para interiores, para exteriores y de luz descendente.

Módulos LED

La base para una gran iluminación
 

En la actualidad, seguimos innovando con la línea más amplia de módulos y sistemas LED Fortimo diseñados para satisfacer tus necesidades en la más amplia variedad de aplicaciones de iluminación. Ya sea que se trate de proporcionar luz segura y funcional en una instalación industrial de gran altura u oficina comercial, asegurarse de que las exhibiciones de productos “resalten” en establecimientos minoristas de alta gama o crear el ambiente perfecto en un hotel o restaurante, los módulos y sistemas LED Fortimo están diseñados específicamente para ofrecer una luz confiable y de alta calidad con la eficiencia energética y el bajo costo total de propiedad que esperan los usuarios finales.

Foto de la familia de módulos lineales Advance

Módulos lineales

La familia de módulos lineales Advance Fortimo ha sido diseñada para reemplazar la iluminación fluorescente en luminarias nuevas. Al estandarizar los factores de forma, Signify ha facilitado a los diseñadores la integración de soluciones LED en una variedad de aplicaciones lineales, desde espacios estándar de oficina hasta espacios comerciales, así como luminarias muy delgadas donde la luz fluorescente podría no ser adecuada.

Foto de la familia de módulos de área Advance

Módulos de área

Minimiza las interconexiones y maximice la productividad. Simplifica el diseño y el ensamblaje de luminarias para áreas grandes con estos módulos y reduce al mínimo las interconexiones. Los segmentos rompibles permiten su uso en formas circulares y otras no rectangulares para lograr una iluminación uniforme.

Imagen de la familia de módulos direccionales y empotrados Advance

Módulos direccionales y empotrados

Los módulos y sistemas Fortimo de punto ayudan a los fabricantes de luminarias a aprovechar los valiosos avances en tecnología LED sin necesidad de realizar costosos y largos procesos de reconfiguración al tiempo que satisfacen las necesidades funcionales y de rendimiento de iluminación del usuario final. Conoce más sobre nuestros portafolios de módulos de luz descendente y multidireccional. Fuente de luz compacta para aplicaciones LES de tamaño mediano a grande. Desarrolla luminarias descendentes y colgantes de alta eficiencia en opciones de CRI de 80 y 90, desde 1000 lm hasta 8000 lm. Calidad de luz inigualable y potente para crear presentaciones de productos únicas. Utiliza los productos Fortimo SLM para crear una iluminación dinámica y atractiva, desde comercios minoristas de alta gama hasta tiendas departamentales y de abarrotes, con espectros adaptados para lograr el efecto de iluminación deseado.

Foto de la familia de módulos para exteriores Advance

Módulos exteriores

Los drivers para exteriores e industriales Advance están diseñados para ofrecer el máximo rendimiento, confiabilidad y posibilidades de configuración. Estos drivers garantizan la máxima robustez y protección con una vida útil muy larga y son ricos en funciones. Estos drivers llevan la marca “Tipo HL” y pueden utilizarse en luminarias que se instalarán en áreas peligrosas (clasificadas) de Clase I, División 2, sin evaluación adicional.

Sensores y accesorios

Conectividad fluida, control inteligente
 

En Signify, diseñamos sistemas y productos que son fáciles de implementar, intuitivos de usar y construidos sobre estándares abiertos de la industria, haciendo que la iluminación inteligente sea accesible para todos los proyectos, desde instalaciones de oficinas boutique hasta desarrollos de alumbrado público a gran escala. Nuestro portafolio de productos de iluminación conectada es compatibles con oficinas, comercios, edificios industriales y más. Todos los componentes se configuran para una interoperabilidad fluida entre luminarias, drivers, sensores, interruptores y puertas de enlace. Con cada producto que lanzamos, más espacios se benefician de una iluminación conectada simple y escalable.

Sensores de iluminación conectada Advance

Sensores de iluminación conectada

Los sensores integrados en luminarias o externos están diseñados para reducir el derroche de energía y, al mismo tiempo, garantizar confort y seguridad a los usuarios. Utilizan la última tecnología de malla Zigbee 3.0.

Foto del producto Advance SR Bridge

Puente SR

El SR Bridge permite conectar los drivers disponibles en varios niveles de potencia a un sensor compatible con SR y los combina en un solo grupo. Es una manera ideal de llevar el estándar SR a aplicaciones de iluminación descendente o a luminarias que utilizan varios drivers.

Drivers D4i/DALI lineales y compactos Advance

drivers D4i y DALI-2 lineales y compactos para interiores

Nuestros drivers para interiores listos para conectar te brindan la capacidad de proporcionar una conectividad fluida, escalable y conforme a las normas. Diseñados para ir más allá de lo básico, están completamente certificados según las normas DALI/D4i, lo que garantiza su interoperabilidad, flexibilidad y rendimiento futuro.

drivers D4i/DALI para exteriores e industriales Advance

Drivers LED D4i/DALI para exteriores e industriales

Nuestros drivers para exteriores e industriales listos para conectar te brindan la capacidad de proporcionar una conectividad fluida, escalable y basada en las normas. Diseñados para ir más allá de lo básico, están completamente certificados según las normas DALI/D4i, lo que garantiza su interoperabilidad, flexibilidad y rendimiento futuro.

Drivers TLED y balastros Advance

Balastros y drivers TLED

Conoce más sobre nuestros drivers de lámparas TLED y balastros fluorescentes, HID y descarga las últimas Guías de referencia cruzada de balastros Advance.

Alumbrado de emergencia Bodine FirstLink

Bodine

Bodine te ofrece una línea diversa de iluminación LED de emergencia. Visita el sitio web de Bodine para obtener más información y explorar productos.

¿Cómo podemos apoyarte?

Newsletter

Mantente actualizado con las últimas noticias, seminarios web, innovaciones y herramientas.

Videos

Mira videos de Advance en el canal de YouTube de Signify.

LinkedIn

Mantente al día con las últimas noticias de Advance en LinkedIn.