Actualiza tus luminarias analógicas a luminarias conectadas digitalmente
El Advance SR Bridge permite conectar los controladores LED nuevos o existentes con Regulación de intensidad 0-10 V estándar y disponibles a cualquier sensor y controlador inalámbrico compatible con D4i/DALI-2. El SR Bridge convierte las señales de control digital SR o DALI/D4i en controles analógicos que los controladores de 0-10 V pueden entender. El SR Bridge puede controlar varias luminarias, combinando el grupo bajo un solo punto de control, o proporcionar control individual instalando un SR Bridge por cada luminaria. El SR Bridge es una forma ideal de llevar el estándar SR a aplicaciones lineales analógicas o de iluminación descendente, o a luminarias que utilizan varios controladores.
Beneficios
Funciona con varios productos de control de iluminación inalámbricos compatibles con SR/DALI-2/D4i actualmente disponibles en el mercado.
Monitorea y administra el uso general de energía
Enciende o apaga las cargas con detección de cruce cero
Comunicación D4i/DALI estándar de la industria con fuente de alimentación auxiliar para alimentar los sensores directamente
Medición de energía integrada
Programación sencilla con MultiOne