產品
929002128306
電源
40
輸出電壓 (Vdc)
77
輸出電流 (毫安培)
700
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
929002128406
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
150
輸出電流 (毫安培)
700
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
929002128506
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
108
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
929002128606
電源
150
輸出電壓 (Vdc)
283
輸出電流 (毫安培)
700
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
929002128706
電源
150
輸出電壓 (Vdc)
214
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
929002172306
電源
22
輸出電壓 (Vdc)
48
輸出電流 (毫安培)
700
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
929002172406
電源
22
輸出電壓 (Vdc)
32
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
929002172506
電源
40
輸出電壓 (Vdc)
54
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
產品系列資訊
描述
我們的 Xitanium 可完全編程 Xtreme LED 驅動器可提供最高效能、可靠性和配置可能性。產品組合提供獨立和遠端兩種調光通訊協定,有助於搭配最新 LED 技術照明進一步減少能耗與。經實證的 Xtreme 技術保證最大耐用防護能力,而且使用時間長壽。這些驅動器是戶外和工業等密集應用的首選產品。配置這些驅動器時可以透過 DALI 或 SimpleSet 進行,SimpleSet 是達到可靠、快速、輕鬆變更和讀取數值設定的最新技術。
優勢
優異的耐用度與節能效果,全拜高效能與多重調光、降低保養成本之賜
適用於連線型照明設備的可完全編程 LED 驅動器
功能
高突波保護 (CM/DM)
多種控制介面:DALI、AmpDim、1 步和 3 步 LineSwitch