Philips Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt

產品說明

Philips Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt

: 929002128606
完整訂單代碼: 871869970575600

規格

  • 標準使用壽命
    100,000 h
  • 照明技術
    LED
  • 隔離等級
    隔離型/SELV

下載

產品系列

產品