PowerBalance gen2, 25 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, Kablosuz, Interact Ready, UGR16, U4, Wieland

RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Hazır sensörlü sürücülü Interact Sistemi, SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası, 3400 lm, 25 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Ofis uyumlu geniş ışın, Beyaz reflektör, Opal, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı, Yayıcı yüzey, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, Wieland/Adels uyumlu 3 kutuplu takmalı konnektör

Sipariş kodu: 98031300
Tam sipariş kodu: 871869998031300

İndirmeler