Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 10920 lm, 5700 K, CRI70, Sensör tabanlı dimleme, Petrol asimetrik orta, MDU2, IP66

BBP333 LED128/757 I PAM MDUW PH

Ürün Açıklaması

Under-canopy light, Alüminyum döküm, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Programlanabilir hareket ve ışık sensörü, 10920 lm, 74 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol asimetrik orta, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, 3 kutuplu fişsiz kablo, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925866314
Tam sipariş kodu: 871869982916200

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED128 [LED module 12800 lm]
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
    Teknik özellikler
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Signify Circle

İndirmeler