Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 92 W, 14240 lm, 5700 K, CRI70, Sensör tabanlı dimleme, Petrol dönebilen simetrik orta, MDU2, IP66
BBP333 LED159/757 I PRM MDUW PH
Ürün Açıklaması
Under-canopy light, Alüminyum döküm, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Programlanabilir hareket ve ışık sensörü, 14240 lm, 92 W, 155 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol dönebilen simetrik orta, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, 3 kutuplu fişsiz kablo, 5 kutuplu itmeli konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED159 [LED module 15900 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Evet
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Bakıma elverişlilik sınıfı A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
- Garanti süresi 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi Signify Circle