BCP381 24LED 27K 24V 40 L100

Ürün Açıklaması

UniStrip G4, 1651 lm, 24 W, Sıcak beyaz, 40° x 40°, Güvenlik sınıfı III, Ayarlanabilir montaj ayağı

Sipariş kodu: 51977099
Tam sipariş kodu: 872016951977099