Türkiye - Türkçe

Philips TownTune Asymmetric DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1932 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 33, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 1932 lm, 15.8 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 33, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024204
Tam sipariş kodu: 871869949763700

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Signify Circle