Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 22.5 W, 2543 lm, 3000 K, CRI70, Simetrik, Güvenlik sınıfı II, IP66
BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 60 mm çap için ağızlık, Sabit ışık çıkışlı düzenleyici güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 2543 lm, 22.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Simetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Fişsiz 6,0 m uzunluğunda kablo, Boştaki kablo uçları/teller
Özellikler
- Lamba ailesi kodu CG30 [LED module, system flux 3000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Evet
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Sürücü EB [Elektronik]
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Performans
- Bakıma elverişlilik sınıfı A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
- Garanti süresi 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi Unclassified