Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Samostatné ovládanie
Konfiguračný nástroj MultiOne
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Konfiguračný nástroj MultiOne
Philips LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Popis produktu
Philips LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Objednávkový kód:
913700346703
Úplný objednávkový kód:
871829120946100
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Prevádzkové a elektrické
Vstupné napätie
5 V
Káble
Typ konektora – vstupné svorky
Mini USB (samica)
Typ konektora – výstupné svorky
WAGO 250 (2 paralelné pripojenia)
Prierez výstupného vodiča (max.)
1,5 mm²
Prierez výstupného vodiča (min.)
0,2 mm²
Teplota
Životnosť pri teplote krytu (nom.)
65 °C
Maximálna teplota krytu (max.)
65 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)
65 °C
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
0,110 kg
Schválenie a použitie
Schvaľovacie značky
Označenie CE
Rozsah okolitých teplôt
0 °C až 50 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Úplný názov produktu
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Úplný kód produktu
871829120946100
Objednávkový kód
20946100
Č. materiálu (12NC)
913700346703
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8718291209461
Čitateľ – počet balení v krabici
1
EAN/UPC – balenie
8718291209478
Montážne schémy
GDWD_LLGCONFi_0001-Wiring diagram
stiahnuť
Dimension Drawing (with table) - LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
stiahnuť
Dimension Drawing (with table) - LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
stiahnuť
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700346703 sk_SK
pdf 363.0 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913700346703_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-913700346703_EU
Viaceré položky