Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Interact pre vonkajšie priestory
Ovládanie skriniek skupiny Signify
LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Ovládanie skriniek skupiny Signify
Signify LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN
Popis produktu
Signify LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN
Objednávkový kód:
913713611980
Úplný objednávkový kód:
871869672391300
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
3,100 kg
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN
Úplný názov produktu
LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN
Úplný kód produktu
871869672391300
Objednávkový kód
72391300
Č. materiálu (12NC)
913713611980
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8718696723913
Čitateľ – počet balení v krabici
4
EAN/UPC – balenie
8718696723920
Montážne schémy
Dimension Drawing (without table) - LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN
stiahnuť
Súbory na stiahnutie
Letáky
Text ponuky
Tender text - LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN
txt 1.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713611980 sk_SK
pdf 381.1 kB
Brožúry
Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN
pdf 810.8 kB
Pokyny na montáž
LCU7725 Coded Mains Transformer LN Installation Instruction
pdf 666.7 kB
Hárok s technickými parametrami
Coded Mains Product Guide
pdf 1.9 MB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913713611980_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-913713611980_EU
Viaceré položky