Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Interact pre vonkajšie priestory
Ovládanie skriniek skupiny Signify
LFC7520 AmpLight Switch
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Ovládanie skriniek skupiny Signify
Signify LFC7520 AmpLight Switch
Popis produktu
Signify LFC7520 AmpLight Switch
Objednávkový kód:
913700341203
Úplný objednávkový kód:
872790094754000
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
0,064 kg
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
LFC7520 AmpLight Switch
Úplný názov produktu
LFC7520 AmpLight Switch
Úplný kód produktu
872790094754000
Objednávkový kód
94754000
Č. materiálu (12NC)
913700341203
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8727900947540
Čitateľ – počet balení v krabici
60
EAN/UPC – balenie
8727900947557
Montážne schémy
Dimension Drawing (without table) - LFC7520 AmpLight Switch
stiahnuť
Súbory na stiahnutie
Letáky
Text ponuky
Tender text - LFC7520 AmpLight Switch
txt 1.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700341203 sk_SK
pdf 97.1 kB
Brožúry
Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - LFC7520 AmpLight Switch
pdf 810.7 kB
Pokyny na montáž
LFC7520 Switch Installation Instructions
pdf 361.6 kB
Hárok s technickými parametrami
LFC7520 Switch Specification Sheet
pdf 455.9 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913700341203_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-913700341203_EU
Viaceré položky