Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Interact pre vonkajšie priestory
Ovládanie skriniek skupiny Signify
LCU7591 Amplight Leak Coil
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Ovládanie skriniek skupiny Signify
Philips Dynalite LCU7591 Amplight Leak Coil
Popis produktu
Philips Dynalite LCU7591 Amplight Leak Coil
Objednávkový kód:
913700341903
Úplný objednávkový kód:
872790094774800
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
0,425 kg
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
LCU7591 Amplight Leak Coil
Úplný názov produktu
AmsLeak coil
Úplný kód produktu
872790094774800
Objednávkový kód
94774800
Č. materiálu (12NC)
913700341903
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8727900947748
Čitateľ – počet balení v krabici
18
EAN/UPC – balenie
8727900947755
Montážne schémy
Dimension Drawing (without table) - LCU7591 Amplight Leak Coil
stiahnuť
Súbory na stiahnutie
Letáky
Text ponuky
Tender text - LCU7591 Amplight Leak Coil
txt 1.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700341903 sk_SK
pdf 398.9 kB
Brožúry
Hárok s technickými parametrami
LCU7591 LeakCoil Specifications Sheet
pdf 304.4 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913700341903_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-913700341903_EU
Viaceré položky