Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Interact pre inteligentné budovy
Stropné senzory Signify Interact
MPS3231/05 OCC-DL IA DALI WH 16M A
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Stropné senzory Signify Interact
Signify MPS3231/05 OCC-DL IA DALI WH 16M A
Popis produktu
Signify MPS3231/05 OCC-DL IA DALI WH 16M A
Objednávkový kód:
913701071703
Úplný objednávkový kód:
872110306798200
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Prevádzkové a elektrické
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupný prúd (nom.)
0.01 A
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
0,120 kg
Schválenie a použitie
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Rozsah okolitých teplôt
–40 °C až 65 °C
Podmienky použitia
Minimálna výška stropu (v m)
4 m
Maximálna výška stropu – hlavný pohyb (v m)
16 m
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
MPS3231/05 OCC-DL IA DALI WH 16M A
Úplný názov produktu
MPS3231/05 OCC-DL IA DALI WH 16M A
Úplný kód produktu
872110306798200
Objednávkový kód
06798200
Č. materiálu (12NC)
913701071703
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8721103067982
Čitateľ – počet balení v krabici
6
EAN/UPC – balenie
8721103068002
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913701071703 sk_SK
pdf 58.0 kB
Brožúry
Pokyny na montáž
MPS3231 Sensor Installation Instructions
pdf 796.6 kB
Hárok s technickými parametrami
MPS32x1 Occupancy Sensor Specification Sheet
pdf 899.7 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913701071703_EU
Viaceré položky