Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Interact pre inteligentné budovy
Stropné senzory Signify Interact
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Stropné senzory Signify Interact
Signify OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Popis produktu
Signify OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Objednávkový kód:
913701067003
Úplný objednávkový kód:
872016926056600
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
0,106 kg
Schválenie a použitie
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Poznámky
snímač napájaný batériou, nevyžaduje sa sieťový prívod
Rozsah okolitých teplôt
–5 °C až +45 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Úplný názov produktu
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Úplný kód produktu
872016926056600
Objednávkový kód
26056600
Č. materiálu (12NC)
913701067003
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8720169260566
Čitateľ – počet balení v krabici
10
EAN/UPC – balenie
8720169260580
Montážne schémy
Dimension Drawing (without table) - OCC 0100A/02 BP Sensor WH
stiahnuť
Dimension Drawing (without table) - OCC 0100A/02 BP Sensor WH
stiahnuť
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913701067003 sk_SK
pdf 38.5 kB
Brožúry
Pokyny na montáž
OCC010xA Sensor Installation Instructions
pdf 842.5 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913701067003_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-913701067003_EU
Viaceré položky