Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Interact pre inteligentné budovy
Diaľkové ovládače Signify Interact
IRT9015/00 InterAct Retrofit
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Diaľkové ovládače Signify Interact
Signify IRT9015/00 InterAct Retrofit
Popis produktu
Signify IRT9015/00 InterAct Retrofit
Objednávkový kód:
913700396703
Úplný objednávkový kód:
871869682759800
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Všeobecné informácie
Technológia osvetlenia
Not Applicable
Montáž
Nie je k dispozícii
Počet kusov
1
Ovládanie a stmievanie
Možnosti pripojenia
Interact Ready
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
0,041 kg
Schválenie a použitie
Bezpečnostná klasifikácia
UL
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
IRT9015/00 InterAct Retrofit
Úplný názov produktu
IRT9015/00 InterAct Retrofit
Úplný kód produktu
871869682759800
Objednávkový kód
82759800
Č. materiálu (12NC)
913700396703
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8718696827598
Čitateľ – počet balení v krabici
1
EAN/UPC – balenie
8718696827604
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700396703 sk_SK
pdf 55.9 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913700396703_EU
Viaceré položky