Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Dynalite
Dynalite Sensors
DUS90WHB-D
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Dynalite Sensors
Philips Dynalite DUS90WHB-D
Nové
Popis produktu
Philips Dynalite DUS90WHB-D
Objednávkový kód:
913703015509
Úplný objednávkový kód:
871869600511800
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
75,000 g
Schválenie a použitie
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Poznámky
Ďalšie informácie a možnostiach objednania nájdete v údajovom hárku pre osvetľovacie produkty, ktorý si môžete stiahnuť.
Rozsah okolitých teplôt
–5 až +50 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
DUS90WHB-D
Úplný názov produktu
DUS90WHB-DALI
Úplný kód produktu
871869600511800
Objednávkový kód
00511800
Č. materiálu (12NC)
913703015509
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8718696005118
Čitateľ – počet balení v krabici
1
EAN/UPC – balenie
8718696012611
Montážne schémy
Dimension Drawing (without table) - DUS90WHB-D
stiahnuť
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913703015509 sk_SK
pdf 343.3 kB
Brožúry
Pokyny na montáž
DUS90WHB-D Installation Instructions
pdf 979.1 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913703015509_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-913703015509_EU
Viaceré položky