Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Dynalite
Dynalite Relay Controllers
DDRC810DT-GL
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Dynalite Relay Controllers
Philips Dynalite DDRC810DT-GL
Popis produktu
Philips Dynalite DDRC810DT-GL
Objednávkový kód:
913703035209
Úplný objednávkový kód:
871869600688700
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
490,000 g
Schválenie a použitie
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Poznámky
Ďalšie informácie a možnostiach objednania nájdete v údajovom hárku pre osvetľovacie produkty, ktorý si môžete stiahnuť.
Rozsah okolitých teplôt
0 až +50 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
DDRC810DT-GL
Úplný názov produktu
DDRC810DT-GL
Úplný kód produktu
871869600688700
Objednávkový kód
00688700
Č. materiálu (12NC)
913703035209
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8718696006887
Čitateľ – počet balení v krabici
1
EAN/UPC – balenie
8718696014387
Montážne schémy
Dimension Drawing (without table) - DDRC810DT-GL
stiahnuť
Dimension Drawing (without table) - DDRC810DT-GL
stiahnuť
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913703035209 sk_SK
pdf 419.3 kB
Brožúry
Pokyny na montáž
DDRC810DT-GL Installation Instructions
pdf 1.1 MB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913703035209_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-913703035209_EU
Viaceré položky